AMC1204EVM

Información general

The AMC1204 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1204EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1204 device. The AMC1204EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1204, please refer to the AMC1204 product folder.

Funciones
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 9-pin sub-D connector to provide modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Compatible with the AMC1210 Digital Filter Chip
ADC aislados
AMC1203 — Modulador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con reloj inte AMC1204 — Modulador básico aislado, entrada de +250 mV con detección de corriente de precisión AMC1204-Q1 — Modulador básico aislado de detección de corriente de precisión, ±250 mV de entrada, para uso aut AMC1210 — Filtro digital de 4 canales para moduladores delta-sigma
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1204EVM — AMC1204 evaluation module for 1-bit, 20-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1204EVM — AMC1204 evaluation module for 1-bit, 20-MHz, second-order, isolated delta-sigma modulator
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AMC1210MB-EVM User's Guide (Rev. A) 4/02/2016
* EVM User's guide AMC1204EVM User Guide (Rev. A) 4/09/2013
Certificado AMC1204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos