AMC1301EVM

Información general

El AMC1301EVM es una plataforma de evaluación para el AMC1301, un amplificador de aislamiento reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de derivación de corriente.  El AMC1301EVM permite al usuario explorar todas las características del dispositivo AMC1301.

Funciones
  • Amplificador de aislamiento reforzado; 7 kV máximo, 10 kV de sobretensión
  • Ganancia fija de 8.2
  • Rango de tensión de entrada de +/-250 mV
  • Bajo error de ganancia y derivación
  • Rango de temperatura industrial ampliado

  • AMC1301EVM

Amplificadores aislados
AMC1301 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de ±250 mV para detección de corriente AMC1301-Q1 — Amplificador aislado reforzado de precisión con retardo de 3µs y entrada de ±250 mV para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1301EVM — Módulo de evaluación de AMC1301

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1301EVM — Módulo de evaluación de AMC1301
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 28/06/2018
Certificado AMC1301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Informe High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 21/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos