AMC1302EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC1302 es una plataforma para evaluar AMC1302, que es un amplificador de aislamiento reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de derivación de corriente. El AMC1302EVM permite al usuario explorar todas las características del dispositivo AMC1302.

Funciones
  • Amplificador de aislamiento reforzado: Pico de 7 kV, sobretensión de 10 kV
  • Ganancia fija de 41
  • Rango de entrada de ±50 mV
  • Bajo error de ganancia y derivación
  • Rango de temperatura industrial ampliado
Amplificadores aislados
AMC1202 — Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1302 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1302-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±

 

Conductores para transformadores
SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS704 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de doble canal de 1 A con buena potencia y activación indepe
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1302EVM — AMC1302 evaluation module for ±50-mV-input, high-precision, reinforced isolated amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1302EVM — AMC1302 evaluation module for ±50-mV-input, high-precision, reinforced isolated amplifier
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
* EVM User's guide AMC130x Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 28/06/2018
Certificado AMC1302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos