AMC1304L05EVM

AMC1304L05EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The AMC1304L05 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1304L05EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1304L05 device. The AMC1304L05EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1304L05, please refer to the AMC1304L05 product folder.

Funciones
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Optional isolated power to the AMC1304L05 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
ADC aislados
AMC1304L05 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión con interfaz AMC1304L05-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±50 mV, con inter
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1304L05EVM — AMC1304L05 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1304L05EVM — AMC1304L05 Evaluation Module
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
* EVM User's guide AMC1304EVM User's Guide 24/10/2014
Certificado AMC1304L05EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos