AMC1304M25EVM

AMC1304M25EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The AMC1304M25 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control, and motor positioning systems. AMC1304M25 evaluation module (EVM) is a small-form-factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1304M25.

The AMC1304M25EVM User's Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the EVM. For complete details on the AMC1304M25, please refer to the AMC1304M25 product page.

Funciones
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  •  2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  •  Optional isolated power to the AMC1304M25 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
ADC aislados
AMC1304M25 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión con LDO AMC1304M25-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1304M25EVM — AMC1304M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±250-mV input

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1304M25EVM — AMC1304M25 evaluation module for reinforced isolated modulator with LDO regulator and ±250-mV input
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
* EVM User's guide AMC1304EVM User's Guide 24/10/2014
Certificado AMC1304M25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos