AMC1305L25EVM

AMC1305L25EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The AMC1305L25 is an isolated single-channel delta-sigma (ΔΣ) modulator used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial process control and motor positioning systems. The AMC1305L25EVM is a small form factor board containing all the necessary components to evaluate the AMC1305L25 device. The AMC1305L25EVM Users Guide contains a complete circuit schematic and describes the characteristics and use of the evaluation module. For complete details on the AMC1305L25, please refer to the AMC1305L25 product folder.

Funciones
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the analog inputs of the modulator
  • 2mm, 2-terminal screw connectors to provide easy access to the modulator digital output (DATA) and modulator clock input (CLKIN)
  • Optional isolated power to the AMC1305L25 analog voltage supply input derived from the controller-side power supply
ADC aislados
AMC1305L25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión e interfaz L AMC1305L25-Q1 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente para automoción, entrada de ±250 mV, con inte
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1305L25EVM — Módulo de evaluación de AMC1305L25

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1305L25EVM — Módulo de evaluación de AMC1305L25
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
* EVM User's guide AMC1305xxEVM User's Guide 22/09/2014
Certificado AMC1305L25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos