AMC1306EVM

Información general

Los dispositivos AMC1306 son moduladores de 1 bit con un búfer de salida separado del circuito de interfaz de entrada por una barrera de aislamiento de dióxido de silicio (SiO2). La barrera de aislamiento proporciona un aislamiento galvánico de hasta 8000 VPICO. Cuando se utiliza en combinación con una matriz de puertas programables de campo (FPGA) u otro filtro digital, los dispositivos AMC1306 pueden usarse para lograr una conversión de señal analógica a digital (A/D) de 16 bits sin que falten códigos.

Funciones
  • Placa de evaluación completa para moduladores sigma-delta de canal único AMC1306
  • Fuentes de alimentación AVDD y DVDD configurables
  • Terminales roscados para un fácil acceso a las entradas analógicas y salidas digitales
ADC aislados
AMC1106E05 — Modulador Delta-Sigma aislado básico pequeño con entrada ±50 mV e interfaz CMOS codificada Mancheste AMC1106M05 — Modulador básico aislado, entrada de ±50 mV con detección de corriente de precisión AMC1306E05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC1306E25 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i AMC1306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV AMC1306M05-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión AMC1306M25 — Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión AMC1306M25-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±250 mV, detección de corriente de precisión AMC1306M25E — Modulador aislado reforzado con rango de temperatura ampliado de -55 °C

 

Conductores para transformadores
SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1306EVM — Módulo de evaluación de modulador aislado AMC1306 pequeño y reforzado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1306EVM — Módulo de evaluación de modulador aislado AMC1306 pequeño y reforzado
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
* EVM User's guide AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 16/12/2019
Certificado AMC1306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos