AMC1333M10EVM

AMC1333M10EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC1333M10 es una plataforma para evaluar el AMC1333M10, que es un modulador de aislamiento reforzado de precisión con un rango de entrada de ±1 V y tensión de aislamiento de sobretensiones de 8000 VPK.

Funciones
  • Rango de entrada de ±1 V
  • Terminales roscados para un fácil acceso a las entradas y salidas analógicas
  • La sección de entrada analógica configurable permite la conexión a resistencias de derivación externas
ADC aislados
AMC1333M10 — Modulador aislado reforzado de entrada de ±1 V con reloj interno de 10 MHz e interfaz CMOS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1333M10EVM — AMC1333M10 evaluation module for precision reinforced isolated modulator with ±1-V input

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1333M10EVM — AMC1333M10 evaluation module for precision reinforced isolated modulator with ±1-V input
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
* EVM User's guide AMC1333M10 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 4/05/2022
Certificado AMC1333M10EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 11/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos