AMC1336EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC1336 es una plataforma para evaluar el dispositivo AMC1336, modulador delta-sigma reforzado aislado para la detección de tensión. El AMC1336 es un modulador de 1 bit con un búfer de salida separado del circuito de interfaz de entrada por una barrera de aislamiento de dióxido de silicio (SiO2). La barrera de aislamiento proporciona un aislamiento galvánico de hasta 8000 VPICO. Cuando se utiliza en combinación con una matriz de puertas programables de campo (FPGA) u otro filtro digital, el AMC1336 puede lograr una conversión de señal analógica a digital (A/D) de 16 bits sin que falten códigos.

Funciones
  • Placa de evaluación completa para modulador delta-sigma de canal único AMC1336
  • Fuentes de alimentación configurables AVDD y DVDD
  • Terminales roscados para un fácil acceso a las entradas analógicas y salidas digitales
ADC aislados
AMC1336 — Modulador aislado reforzado de precisión de entrada de ±1 V para detección de tensión AMC1336-Q1 — Modulador delta-sigma aislado reforzado con detección de tensión de precisión y entrada ±1 V para au

 

Conductores para transformadores
SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1336EVM — AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1336EVM — AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module
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
* EVM User's guide AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 16/12/2019
Certificado AMC1336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos