AMC1350EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC1350 es una plataforma para evaluar el AMC1350, que es un amplificador aislado de precisión con un rango de entrada de –5 V a 5 V. El AMC1350 tiene aislamiento reforzado 7071‑VPK y está diseñado para su uso en aplicaciones de medición de tensión bipolar.

Funciones
  • Rango de entrada de ±5 V
  • Terminales roscados para un fácil acceso a las entradas y salidas analógicas
  • La sección de entrada analógica configurable permite la conexión a resistencias de derivación externas
Amplificadores aislados
AMC1350 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de ±5 V para detección de tensión AMC1350-Q1 — Amplificador aislado reafirmado, de detección de voltaje de precisión, entrada de ±5-V, Automotri
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1350EVM — AMC1350 evaluation module for ±5-V input, precision, reinforced isolated amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1350EVM — AMC1350 evaluation module for ±5-V input, precision, reinforced isolated amplifier
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
* EVM User's guide AMC1350EVM and AMC1351EVM User's Guide PDF | HTML 6/08/2021
Certificado AMC1350EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 12/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos