AMC1400EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC1400 es una plataforma para desarrollar el AMC1400, que es un amplificador aislado de precisión con un rango de entrada de más de ±250 mV y una salida separada del circuito de entrada por una barrera de dióxido de silicio (SiO2) muy resistente a las interferencias magnéticas. El aislamiento reforzado AMC1400 de 10,600 VPK está diseñado para su uso en aplicaciones de medición de corriente bipolar.

Funciones
  • Rango de entrada de +250 mV
  • Terminales roscados para un fácil acceso a las entradas y salidas analógicas
  • La sección de entrada analógica configurable permite la conexión a resistencias de derivación externas
Amplificadores aislados
AMC1400 — Entrada de ±250 mV, precisión, detección de corriente, amplificador aislado reforzado con alto CM AMC1400-Q1 — Entrada de ±250 mV, precisión, detección de tensión, amplificador aislado reforzado con alto CMTI pa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1400EVM — Módulo de evaluación AMC1400 para amplificador aislado de precisión con detección de tensión y entrada de ±250 mV

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1400EVM — Módulo de evaluación AMC1400 para amplificador aislado de precisión con detección de tensión y entrada de ±250 mV
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
* EVM User's guide AMC1400 and AMC1411 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23/06/2022
Certificado AMC1400EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos