AMC1411EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC1411 es una plataforma para evaluar el amplificador aislado de precisión AMC1411. AMC1411 es un amplificador de 10.5 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de tensión unipolar. En la Guía del usuario se incluye una descripción completa del circuito, incluidos un diagrama esquemático y una lista de materiales (BOM).

Funciones
  • Terminales roscados para un fácil acceso a las entradas y salidas analógicas
  • La sección de entrada analógica configurable permite la conexión a resistencias de derivación externas
Amplificadores aislados
AMC1411 — Entrada de 2 V, precisión, detección de tensión, amplificador aislado reforzado con alto CMTI AMC1411-Q1 — Entrada de 2 V, precisión, detección de tensión, amplificador aislado reforzado con alto CMTI para a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC1411EVM — AMC1411 evaluation module for 2-V-input reinforced isolated amplifier for voltage sensing

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC1411EVM — AMC1411 evaluation module for 2-V-input reinforced isolated amplifier for voltage sensing
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
* EVM User's guide AMC1400 and AMC1411 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23/06/2022
Certificado AMC1411EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 5/10/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos