AMC3302EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC3302 es una plataforma para evaluar el AMC3302, un amplificador aislado de precisión con un convertidor CC/CC integrado que alimenta el lado alto del amplificador. AMC3302 es un amplificador aislado reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de derivación de corriente.

En la guía del usuario, se incluye una descripción completa del circuito, así como un diagrama esquemático y una lista de materiales (BOM).

Funciones
  • Convertidor CC/CC integrado para la alimentación del lado alto
  • Amplificador aislado reforzado: Pico de 7 kV, sobretensión de 10 kV
  • Ganancia fija de 41
  • Rango de entrada de ±50 mV
Amplificadores aislados
AMC3302 — Entrada de ±50 mV, amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y CC/CC in AMC3302-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC3302EVM — AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC3302EVM — AMC3302 evaluation module for ±50-mV-input precision reinforced isolated amplifier
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
* EVM User's guide AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 13/01/2022
Certificado AMC3302EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 29/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos