AMC3306EVM

Información general

El módulo de evaluación AMC3306 (EVM) es una plataforma para evaluar el producto AMC3306, un amplificador aislado de precisión con un convertidor CC/CC integrado que alimenta el lado de alta del amplificador. AMC3306 es un modulador de aislamiento reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de derivación de corriente.

En la guía del usuario, se incluye una descripción completa del circuito, así como un diagrama esquemático y una lista de materiales (BOM).

Funciones
  • Convertidor CC/CC integrado para la alimentación del lado alto
  • Modulador de aislamiento reforzado: Pico de 7 kV, sobretensión de 10 kV
  • Rango de entrada de +250 mV
  • Modulador sigma-delta con 16 bits de resolución
ADC aislados
AMC3306M05 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV con CC/CC in AMC3306M05-Q1 — Modulador aislado reforzado con entrada de ±50 mV para automoción con convertidor CC/CC integrado AMC3306M25 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i AMC3306M25-Q1 — Modulador aislado reforzado con entrada de ±250 mV para automoción con convertidor CC/CC integrad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC3306EVM — AMC3306 precision reinforced isolated modulator with integrated DC/DC converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC3306EVM — AMC3306 precision reinforced isolated modulator with integrated DC/DC converter evaluation module
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
* EVM User's guide AMC3306 and AMC3336 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/03/2021
Certificado AMC3306EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos