AMC3330EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC3330 es una plataforma para evaluar el producto de AMC3330 un amplificador aislado de precisión con un convertidor CC/CC integrado que alimenta el lado alto del amplificador. El AMC3330 es un amplificador aislado reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de tensión bipolar.

En la guía del usuario, se incluye una descripción completa del circuito, así como un diagrama esquemático y una lista de materiales (BOM).

Funciones
  • Convertidor CC/CC integrado para la alimentación del lado alto
  • Amplificador aislado reforzado: Pico de 7 kV, sobretensión de 10 kV
  • Ganancia fija de 2
  • Rango de entrada de ±1 V
Amplificadores aislados
AMC3311 — Entrada de 2 V, amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y CC/CC inte AMC3311-Q1 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de 0 a 2 V para automoción con convertidor CC/ AMC3330 — Entrada de ±1 V, amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y CC/CC integr AMC3330-Q1 — Amplificador aislado reforzado con detección de tensión de precisión para automoción, entrada de 1 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

El AMC3330EVM es un prototipo de módulo de evaluación disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC3330EVM — AMC3330 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC3330EVM — AMC3330 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module
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
* EVM User's guide AMC3301, AMC3302, and AMC3330 Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 13/01/2022
Certificado AMC3330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 28/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos