AMC3336EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC3336 es una plataforma para evaluar AMC3336, un modulador aislado de precisión con un convertidor CC/CC integrado que alimenta el lado alto del amplificador. AMC3336 es un modulador aislado reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de derivación de corriente.

En la guía del usuario se incluye una descripción completa del circuito, incluidos un diagrama esquemático y una lista de materiales (BOM).

Funciones
  • Convertidor CC/CC integrado para la alimentación del lado alto
  • Modulador aislado reforzado: Pico de 7 kV, sobretensión de 10 kV
  • Rango de entrada de ±1 V
  • Modulador sigma-delta con 16 bits de resolución
ADC aislados
AMC3336 — Entrada de ±1 V, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y CC/CC integrado AMC3336-Q1 — Entrada de ±1 V para automoción, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC3336EVM — AMC3336 evaluation module with integrated DC/DC converter and high CMTI

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC3336EVM — AMC3336 evaluation module with integrated DC/DC converter and high CMTI
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
* EVM User's guide AMC3306 and AMC3336 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23/03/2021
Certificado AMC3336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos