AMC60304EVM

AMC60304EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC60304 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de AMC60304. AMC60304 incluye cuatro convertidores de señal digital a analógica (DAC) con salida de corriente de 12 bits. El AMC60304 también incluye un convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 1 MSPS que se utiliza para la monitorización de señales externas e internas, un monitor de alarma de temperatura y una referencia interna de alta precisión.

Funciones
  • Cuatro DAC de salida de corriente de 12 bits (IDAC)
  • ADC de registro de aproximación sucesiva (SAR) de 12 canales, 12 bits y 1 MSPS
  • Referencia interna de 2.5 V
  • Interfaz periférica en serie (SPI) e interfaz I2C: Funcionamiento de 1.7 V a -3.6 V

  • Módulo de evaluación AMC60304
  • No se incluye USB2ANY (HPA665-001)

ADC y DAC de precisión integrados
AMC60304 — Controlador y monitor de transceptor óptico con IDAC de 200 mA y ADC multicanal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AMC60304EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC60304EVM — AMC60403 evaluation module for four-channel EML monitor and controller

Productos y hardware compatibles

AMC60304EVM — AMC60403 evaluation module for four-channel EML monitor and controller
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
Certificado AMC60304EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12/11/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos