AMC60704EVM

AMC60704EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) del AMC60704 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del producto AMC60704. El AMC60704 incluye cuatro convertidores digital-analógico de salida de corriente (IDAC) de 12 bits y cuatro convertidores digital-analógico de salida de tensión (VDAC) de 12 bits con rangos de salida programables. El AMC60704 también incluye un convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 1 MSPS que se utiliza para la monitorización de señales externas e internas, un monitor de alarma de temperatura y una referencia interna de alta precisión.

Funciones
  • Cuatro DAC de salida de corriente de 12 bits (IDAC)
  • Cuatro DAC de salida de tensión de 12 bits (VDAC)
  • ADC de registro de aproximación sucesiva (SAR) de 12 canales, 12 bits y 1 MSPS
  • Referencia interna de 2.5 V
  • Interfaz periférica serie (SPI) o interfaz I2C: Funcionamiento de 1.7 V a -3.6 V
ADC y DAC de precisión integrados
AMC60704 — Controlador óptico con DAC de salida de corriente y tensión de 4 canales y ADC multicanal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC60704EVM — AMC60704 evaluation module for optical controller with four-channel current and voltage-output DACs

Productos y hardware compatibles

AMC60704EVM — AMC60704 evaluation module for optical controller with four-channel current and voltage-output DACs
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
Certificado AMC60704EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/03/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos