AMC7908EVM

Información general

El AMC7908EVM es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo AMC7908. El AMC7908EVM dispone de circuitos y puentes opcionales para configurar el dispositivo para diferentes aplicaciones.

El AMC7908 es un dispositivo de supervisión y control de amplificadores de potencia altamente integrado con ocho convertidores de señal digital a analógica (DAC) de 13 bits y un convertidor de señal analógica a digital (ADC) de 12 bits. Los DAC se pueden encender y apagar mediante activadores dedicados de hardware y software de fijación.

Funciones
  • Circuito configurable para evaluar el AMC7908
  • Compatibilidad integrada con VDD (5 V) y VIO (3.3 V) a través de USB
  • Compatibilidad integrada con VSSA y VSSB (−10.5 V o −7 V)
  • FT4222 escribe fácilmente en el AMC mediante la GUI de AMC7908EVM
  • Conexiones SPI e I²C externas disponibles

Cable de conector USB micro-B a conector USB-A.

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
AMC7908 — Monitor y controlador de amplificador de potencia bipolar de accionamiento de corriente de 8 canales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC7908EVM — Módulo de evaluación AMC7908

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AMC7908EVM — Módulo de evaluación AMC7908
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
* EVM User's guide AMC7908 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12/06/2024
Certificado AMC7908EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 29/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos