AMC7924EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC7924 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de AMC7924. El EVM aprovecha el adaptador de interfaz USB2ANY para proporcionar una interfaz periférica serie de control (SPI). El EVM brinda acceso a las salidas del convertidor digital-analógico (DAC) del AMC7924, a las entradas del convertidor analógico a digital (ADC) FLEX™ E/S y a las entradas dedicadas del ADC.

Funciones
  • 24 DAC monotónicos de 12 bits
  • Registro de aproximación sucesiva (SAR) ADC de 24 entradas y 12 bits
  • Seis pines de E/S FLEX
  • Sensor de temperatura integrado
  • Referencia interna de 2.5 V
ADC y DAC de precisión integrados
AMC7924 — Controlador y monitor analógico de 24 canales y 12 bits con ADC multicanal, DAC bipolares y sensor d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AMC7924EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC7924EVM — AMC7924 evaluation module for 24-channel 12-bit analog monitor and controller

Productos y hardware compatibles

AMC7924EVM — AMC7924 evaluation module for 24-channel 12-bit analog monitor and controller
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
Certificado AMC7924EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25/05/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos