AMC7932EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC7932 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de AMC7932. El EVM aprovecha el adaptador de interfaz USB2ANY para proporcionar una interfaz periférica serie de control (SPI). El EVM proporciona acceso a las salidas del convertidor digital-analógico (DAC) del AMC7932, así como a las entradas del convertidor analógico a digital (ADC) de I/O FLEX™.

Funciones
  • 32 DAC monotónicos de 12 bits
  • Seis pines de I/O FLEX
  • Referencia interna de 2.5 V
  • Sensor de temperatura interna
  • Compatible con interfaz periférica en serie

  • Módulo de evaluación AMC7932
  • No se incluye USB2ANY (HPA665-001)

ADC y DAC de precisión integrados
AMC7932 — Controlador y monitor analógico de 32 canales y 12 bits con ADC multicanal, DAC bipolares y sensor d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante

La guía de usuario del AMC7932EVM está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC7932EVM — Módulo de evaluación AMC7932 para controlador y monitor analógico de 32 canales y 12 bits

Productos y hardware compatibles

AMC7932EVM — Módulo de evaluación AMC7932 para controlador y monitor analógico de 32 canales y 12 bits
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
Certificado AMC7932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10/12/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
USB2ANY — Adaptador de interfaz USB2ANY

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos