AMC87208EVM

AMC87208EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) AMC87208 es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento del dispositivo AMC87208. El AMC87208 dispone de circuitos y puentes opcionales para configurar el AMC87208 para diferentes aplicaciones. Este EVM incorpora el AMC87208, un dispositivo de control y salida de corriente altamente integrado optimizado para aplicaciones de redes ópticas. El AMC87208 incluye: Seis convertidores de señal digital a analógica de salida de corriente de 16 bits dedicados (IDAC), dos DAC de salida de corriente de 16 bits dedicados (IDAC+) y un convertidor analógico a digital (ADC) dedicado de 12 bits y 1 MSPS. Los canales IDAC+ se pueden configurar para el control de circuitos de generación de corriente de alta salida. El ADC se puede utilizar para supervisar señales externas e internas. El AMC87208 también incluye un monitor de temperatura y una referencia interna de alta precisión que elimina la necesidad de una referencia externa en la mayoría de las aplicaciones.

Funciones
  • Seis DAC de salida de corriente de 16 bits (IDAC)
  • Dos DAC de salida de corriente adicional de 16 bits (IDAC+s)
  • ADC multicanal de 12 bits y 1 MSPS
  • Funcionamiento I2C o SPI con controlador FTDI integrado
  • AlimentaciónIO de 1.8 V integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Solicitar más información

La guía de usuario está disponible. Solicitar ahora

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AMC87208EVM — Módulo de evaluación AMC87208

Productos y hardware compatibles

AMC87208EVM — Módulo de evaluación AMC87208
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos