AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT

Desde: Amazon
Haga su pedido ahora

Información general

Amazon Sidewalk es una red comunitaria segura y fiable que cubre casos de uso en el hogar, en edificios, barrios enteros e incluso ciudades enteras que utilizan Amazon Sidewalk Bridges, como dispositivos Amazon Echo y Ring compatibles, para proporcionar conectividad en la nube a dispositivos IoT. Amazon Sidewalk permite una conectividad de ancho de banda bajo y largo alcance en el hogar y más allá con Bluetooth® de baja energía para comunicaciones de corta distancia y frecuencias inferiores a 1 GHz 915 MHz para cubrir distancias más extensas. Amazon Sidewalk aprovecha pequeñas porciones del ancho de banda de Internet de millones de Sidewalk Bridges participantes para proporcionar una conectividad inalámbrica generalizada. Los desarrolladores tienen una oportunidad sin precedentes de crear las aplicaciones, los servicios y los dispositivos inteligentes necesarios para crear las empresas, los hogares, los barrios, las ciudades y los campus inteligentes del futuro sin tener que preocuparse de habilitar y mantener la conectividad en la nube. El kit de herramientas TI Amazon Sidewalk ofrece la opción más ágil para comenzar a desarrollar dispositivos compatibles con Amazon Sidewalk. El kit de herramientas incluye las herramientas de TI necesarias para el desarrollo (hardware, software y documentación), así como un enlace directo a AWS IoT Core para Amazon Sidewalk.

Los microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink™ de TI CC1312R7, CC1352P7, CC2652R7 y CC2652P7 son compatibles con los siguientes protocolos de Amazon Sidewalk:

  • FSK Sub-1 GHz
  • Bluetooth baja energía

El CC1312R7, el CC1352P7, el CC2652R7 y el CC2652P7 forman parte de la plataforma de microcontroladores (MCU) SimpleLink, que consta de Wi-Fi®, Bluetooth baja energía, inferior a 1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 y host MCU host, que comparten un entorno de desarrollo común y fácil de usar con un único kit de desarrollo de software (SDK) y un completo conjunto de herramientas. Una única integración de la plataforma SimpleLink le permite incorporar cualquier combinación de dispositivos de la cartera a su diseño, lo que hace posible reutilizar el 100 % del código cuando cambian los requisitos de diseño. Los kits de desarrollo LaunchPad™ de TI para el CC1352P7 y CC2652R7 el admiten la programación y depuración desde los entornos de desarrollo integrados (IDE) Code Composer Studio™ e IAR Embedded Workbench®. TI ofrece una integración y configuración perfectas de Amazon Sidewalk con el procedimiento más corto hacia un entorno de desarrollo autenticado.

Funciones
  • Antena de banda ancha compatible con las bandas de frecuencia inferiores a 1 GHz (incluida la banda lateral de 915 MHz) y 2.4 GHz. 
  • El emulador en placa le permite empezar fácilmente a desarrollar código.
  • Todas las entradas y salidas son accesibles mediante conectores macho compatibles con el sistema ecológico LaunchPad/BoosterPack
  • Puesta en marcha libre de dificultades con Bluetooth baja energía
    • Corriente de espera de baja potencia de 0.85 μA (RTC ON, 80 KB de RAM y CPU retenida): (funcionamiento con batería durante varios años)
    • Conexión FSK de largo alcance con amplificadores de potencia integrados para aumentar el alcance
    • Para dispositivos alimentados a batería, baja potencia (funcionamiento de varios años con AA)
  • Parámetros de red de Amazon Sidewalk:
    • Frecuencia: 915 MHz y 2.4 GHz
    • Rendimiento PHY:
      • Desplazamiento de frecuencia (FSK): 50 kbps
      • Bluetooth baja energía: 2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps y 125 kbps
    • Tipo de red: Star
    • Salto de frecuencia: Sí
    • Múltiples niveles de cifrado: consulte el informe técnico de Amazon Sidewalk
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1312R — MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB CC1312R7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2642R — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2652P7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652R7 — MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite un kit de desarrollo de Launchpad LP-CC1352P7 (FSK y Bluetooth baja energía) o LP-CC2652R7 (solo Bluetooth baja energía)
  2. Solicite un Amazon Echo (cuarta generación)
  3. Descargue e instale el kit de desarrollo de software gratuito de Amazon Sidewalk de TI
  4. Siga las instrucciones de la guía de inicio rápido
  5. Si tiene alguna consulta, envíela a nuestro foro de E2E

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon developer site registration

Productos y hardware compatibles

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon developer site registration
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
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico How TI helps expand connectivity beyond the front door with Amazon Sidewalk PDF | HTML 21/09/2020
Nota sobre la aplicación Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 27/01/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LPSTK-CC1352R — Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio
Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ CC13xx y CC26xx SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Amazon.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.