APPO-3P-DLP470TE-D
Módulos ópticos de Appotronics para visualización con DLP470TE
APPO-3P-DLP470TE-D
Información general
Appotronics es una empresa de terceros independiente con experiencia en el diseño y la fabricación de módulos ópticos que utilizan productos DLP. Un módulo óptico es un conjunto compacto que incluye un dispositivo de microespejo digital (DMD), una fuente de iluminación, óptica y mecánica asociada. Estos módulos ópticos están destinados a aplicaciones de visualización que utilizan el DLP470TE. Los módulos ópticos y sus especificaciones son producidos y administrados por empresas de terceros, no por Texas Instruments. La expectativa es que los módulos incluidos en esta lista son producidos, actualmente, por la empresa de terceros.
Solicite y comience el desarrollo
U30UE-X1 — El módulo óptico es compatible con la resolución 4K para televisiones láser de hasta 3000 lúmenes
U30UE-X1 — El módulo óptico es compatible con la resolución 4K para televisiones láser de hasta 3000 lúmenes
U30UE-X2 — El módulo óptico es compatible con la resolución 4K para televisiones láser de hasta 5000 lúmenes
U30UE-X2 — El módulo óptico es compatible con la resolución 4K para televisiones láser de hasta 5000 lúmenes
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosDescargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.