ASLKPRO

Información general

ASLK PRO comes with three general-purpose operational amplifiers (TL082) and three wide-bandwidth precision analog multipliers (MPY634) from Texas Instruments. We have also included two 12-bit parallel-input multiplying digital-to-analog converters DAC7821, a wide-input non-synchronous buck-type DC/DC controller TPS40200, and a low dropout regulator TPS7250 from Texas Instruments. A portion of ASLK PRO is left for general-purpose prototyping which can be used for carrying out mini-projects.

Funciones

ASLK PRO Kit comes in/with:

    • Damage resistant protective box
    • ASLK PRO board in antistatic bag
    • Manual, Schematic and Graph paper book
    • Wire jumpers, transistors and diodes
    • 14 Lab experiments* catered towards Analog Circuits

* Lab experiments may be supplemented with SPICE simulation software (not included in kit)

Convertidores de frecuencia
MPY634 — Multiplicador analógico de precisión de gran ancho de banda

 

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7821 — DAC multiplicador de 12 bits, entrada paralela

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS72 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA y 10 V con buena potencia y activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de MikroElektronika

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ASLKPRO — ASLKPRO University Kit

Productos y hardware compatibles

ASLKPRO — ASLKPRO University Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con MikroElektronika.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.