ATM-3P-AIDAR

ATM-3P-AIDAR

Desde: Atomathic
Haga su pedido ahora

Información general

El radar Atomathic 8x8 AIDAR es una plataforma de desarrollo de radares impulsada por IA diseñada para ofrecer detección 4D de alta resolución y reconocimiento de la forma de objetos. La plataforma combina una matriz de antenas 8x8 con un procesamiento de señal avanzado basado en IA para extraer información detallada sobre rango, velocidad, ángulo y elevación de los datos de radar.

 

El radar aprovecha las técnicas de procesamiento basadas en normas atómicas para lograr una detección de hiperresolución y una mejor separación de objetivos muy cercanos, lo que permite una mejor percepción en entornos complejos. Su arquitectura admite estrategias de procesamiento flexibles, incluidas el procesamiento periférico, satélite y centralizado, lo que permite a los desarrolladores evaluar diferentes configuraciones del sistema.

 

El radar Atomathic 8x8 AIDAR incorpora una parte frontal de RF construida con tecnología de radar mmWave de TI y matrices de antenas basadas en guías de onda, lo que proporciona una base para el desarrollo avanzado de la percepción del radar. Cuando se utiliza con el software de procesamiento de señal Aidar AI de Atomathic, la plataforma permite evaluar enfoques de percepción de radar impulsados por IA para aplicaciones de detección avanzada y automotrices, incluidos los sistemas L2 y L3.

Funciones
  • Plataforma de radar 8×8 para detección 4D de alta resolución
  • Procesamiento de señal basado en IA con reconocimiento de la forma de objetos
  • Procesamiento basado en normas atómicas para mejorar la separación de objetivos
  • Arquitecturas flexibles de procesamiento periférico, satélite o centralizado
  • Parte frontal de RF construida con tecnología de radar mmWave de TI
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR2188 — Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Atomathic

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

ATM-3P-AIDAR — Radar Atomathic 8×8 con IA para detección 4D de hiperresolución

Productos y hardware compatibles

ATM-3P-AIDAR — Radar Atomathic 8×8 con IA para detección 4D de hiperresolución

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Atomathic.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.