BDE-3P-BW3501X

Información general

BDE-BW3501 es una serie de módulos de microcontrolador inalámbricos combinados Wi-Fi® 6 y Bluetooth® LE de 2.4 GHz basados en el sistema en chip SimpleLink™ Wi-Fi CC3501 de TI. Esta serie de módulos es ideal para aplicaciones integradas que requieren un bajo costo con software RTOS, donde el requisito de rendimiento máximo de la aplicación es de 20 Mbps. La serie de módulos BDE-BW3501 es una excelente opción para llevar la eficiencia del Wi-Fi 6 a las aplicaciones de dispositivos integrados para el Internet de las cosas (IoT), ya que cuenta con un tamaño reducido de PCB y una lista de materiales altamente optimizada para reducir el costo. Además, el módulo es compatible con Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) y Wi-Fi 5 (802.11 ac).

Funciones
  • Módulo microcontrolador inalámbrico combinado Wi-Fi 6 y Bluetooth® LE de 2.4 GHz.
  • Tres opciones de antena:
    • Pin ANT para antena externa.
    • Conector U.FL para antena externa.
    • Antena integrada en la placa de circuito impreso
  • Diferentes tamaños de memoria según la variante del módulo:
    • Flash de 4 MB, PSRAM opcional de 0 MB
    • Flash de 8 MB, PSRAM opcional de 0 MB
    • Flash de 16 MB, PSRAM opcional de 0 MB
    • Flash de 4 MB, PSRAM opcional de 2 MB
    • Flash de 8 MB, PSRAM opcional de 2 MB
    • Flash de 16 MB, PSRAM opcional de 2 MB
    • Flash de 4 MB, PSRAM opcional de 8 MB
    • Flash de 8 MB, PSRAM opcional de 8 MB
    • Flash de 16 MB, PSRAM opcional de 8 MB
  • Temperatura de funcionamiento: De -40 a 85 °C.
  • Encapsulado LGA:
    • 14 x 14 x 2 mm (pin ANT).
    • 14 x 19 x 2 mm (trazado U.FL/PCB).
  • Cumplimiento: FCC, IC, CE-RED, MIC/TELEC
Productos Wi-Fi
CC3501E — MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de BDE Technology Inc.

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

BDE-BW3501AX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with PCB trace antenna

Productos y hardware compatibles

BDE-BW3501AX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with PCB trace antenna

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

BDE-BW3501NX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with ANT pin

Productos y hardware compatibles

BDE-BW3501NX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with ANT pin

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Tarjeta secundaria

BDE-BW3501UX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with U.FL connector

Productos y hardware compatibles

BDE-BW3501UX — CC3501E Wi-Fi and Bluetooth LE combo module with U.FL connector

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BDE Technology Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.