BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62

Haga su pedido ahora

Información general

BeagleBoard.org BeagleMod AM62-MQ4-16 (Seeed Studio SKU: 102110879, UPC: 640265311116) es un módulo informático integrado que cumple totalmente con la norma Open Standard Modules™ V1.1. El hardware integra principalmente el Texas Instruments AM6254, que ofrece un amplio rango de aplicaciones industriales y automotrices, además de incluir funciones inteligentes y una arquitectura de potencia optimizada. Su diseño muy flexible y modular permite a los clientes construir y personalizar libremente los diversos dispositivos integrados.

Funciones
  • ARM® Cortex®-A53 cuádruple de 64 bits
  • 2 GB DDR4, se puede ampliar hasta 4 GB
  • eMMC de 16 GB, memoria EEPROM de 32 Kbit
  • 30 mm × 45 mm, OSM tamaño M
  • FCC, CE, REACH, RoHS 
SoC de redes industriales y multimedia
AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de BeagleBoard.org Foundation

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — Módulo compatible con el estándar OSM BeagleBoard.org® Foundation BeagleMod® AM62 basado en AM62x

Productos y hardware compatibles

BEAGL-3P-BEAGLEMOD-AM62 — Módulo compatible con el estándar OSM BeagleBoard.org® Foundation BeagleMod® AM62 basado en AM62x

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BeagleBoard.org Foundation.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.