BENANO-3P-C2100

BENANO-3P-C2100

Desde: BENANO
Haga su pedido ahora

Información general

The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution structured light based 3D scanning applications. This module uses DLP2010 DMD and DLPC3470 display and light controller to enable a affordable, small form factor 3D scanner. The module provides end user with high quality 3D point cloud along with color 2D images in a compact form factor. This makes it perfect for many applications such as 3D printing, robot picking/guiding, etc.  The C2100 module works with Benano's GUI, and SDK is also provided in C++ and C# for further integration.

Controladores y conductores de DLP
DLPC3470 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2010LC

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP2010LC — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WVGA de 0.2 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de BENANO

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SCN-C2100-200 — Benano C2100 module for high resolution 3D scanners

Productos y hardware compatibles

SCN-C2100-200 — Benano C2100 module for high resolution 3D scanners
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
Nota sobre la aplicación DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) PDF | HTML 10/04/2023
Nota sobre la aplicación DLP2010 DMD Optical engine reference design (Rev. A) 1/08/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
DLPDLC-GUI — Instalador de la interfaz gráfica de usuario DLP® de EVM de control de luz y visualización

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con BENANO.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.