BLANK-MOD-EVM

BLANK-MOD-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El HCXX-BASE-EVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los dispositivos TPS2HC08-Q1, TPS2HC16-Q1, TPS1HC08-Q1, TPS1HC03-Q1 y TPS1HC04-Q1.

 

El HCXX-BASE-EVM es un módulo de evaluación de hardware (EVM) que se utiliza para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de los dispositivos de conmutación de lado alto TPSxHCxx. El módulo de evaluación está totalmente equipado para probar la familia de dispositivos TPSxHCxx con el fin de facilitar la integración del dispositivo en diversas aplicaciones de sistemas de potencia. El enfoque de este EVM es tener un módulo (tarjeta secundaria) y una estación base (placa madre). El primer módulo de esta familia de dispositivos y el destacado en la guía del usuario es el 2HC08-MOD-EVM. El HCXX-BASE-EVM está diseñado para que se lo utilice con un suministro de tensión y una carga de salida. El módulo de evaluación está habilitado para utilizar algunas funciones como la detección de sobrecorriente, cortocircuito a tierra, carga abierta y cortocircuito a batería.

Funciones
  • Tensión de funcionamiento: 3V–28V
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: De -40 a 125 °C
  • Detección de corriente de alta precisión
  • Límite de corriente ajustable con resistencia externa
  • O potenciómetro
  • Detección de sobrecorriente, cortocircuito a tierra, carga abierta y cortocircuito a batería
  • Integra un regulador de caída baja (LDO) integrado que permite manipular la señal de control
  • Puentes de salida que admiten configuraciones de descarga inductiva
  • Puesto a prueba según AECQ100-12
  • Certificación ISO7637-2 y ISO16750-2
Interruptores de lado alto
TPS1HC03-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto para uso automotriz, 3.1 mΩ, 19 A, canal único TPS1HC04-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto para uso automotriz, 4.8 mΩ, 15 A, canal único TPS1HC08-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto para uso automotriz, 9.7 mΩ, 10 A, canal único TPS2HC08-Q1 — Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble, de 9.7 mΩ y 7.5 A TPS2HC16-Q1 — Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble, de 18.5 mΩ y 5 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BLANK-MOD-EVM — Módulo en blanco para la familia de dispositivos TPSxHCxx

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BLANK-MOD-EVM — Módulo en blanco para la familia de dispositivos TPSxHCxx
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
* EVM User's guide TPSxHCxx-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 10/10/2025
Certificado BLANK-MOD-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/07/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
HCXX-BASE-EVM — Estación base del módulo de evaluación TPSxHCxx-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos