BOOSTXL-AFE031-DF1

BOOSTXL-AFE031-DF1

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación BOOSTXL-AFE031-DF1 incorpora el AFE031, el dispositivo frontal analógico de comunicación de línea de alimentación (PLC) integrado de TI. Cuando se combina con un kit de desarrollo C2000™ MCU LaunchPad™ compatible, el módulo enchufable BoosterPack™ ofrece una robusta plataforma de evaluación para aplicaciones PLC, específicamente el apagado rápido SunSpec.

Funciones
  • Transceptor PLC basado en AFE031 para aplicaciones de apagado rápido SunSpec
  • Controlador de línea de alimentación integrado con protección térmica y contra sobrecorriente
  • Oscilación de salida grande: 12 Vpp a 1.5 A con alimentación de 15 VCC
  • Filtros Tx/Rx programables y control de ganancia
  • Ejemplos de transmisión y recepción de C2000Ware
Amplificadores operacionales de potencia
AFE031 — Frontal analógico de 1500 mA, integrado, comunicaciones de línea de alimentación (PLC) para controla

 

Convertidores de CC/CC
TPS62177 — Convertidor reductor de 28 V y 0.5 A con modo de REPETICIÓN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-AFE031-DF1 — PLC BoosterPack™ compatible con SunSpec

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-AFE031-DF1 — PLC BoosterPack™ compatible con SunSpec
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
Guía del usuario BOOSTXL-AFE031-DF1 User's Guide 17/06/2019
Certificado BOOSTXL-AFE031-DF1 EU Declaration of Conformity (DoC) 25/04/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LAUNCHXL-F28379D — Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™
Placa de evaluación
LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE — C2000Ware para MCU C2000

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos