BQ21040EVM-777

BQ21040EVM-777

Haga su pedido ahora

Información general

Los dispositivos de la serie bq2404x son cargadores lineales de iones de litio altamente integrados destinados a aplicaciones portátiles con espacio limitado. Los dispositivos funcionan desde un puerto USB o desde un adaptador de CA y tienen una única salida de alimentación que carga la batería. Se puede colocar una carga del sistema en paralelo con la batería siempre que la carga media del sistema no impida que la batería se cargue completamente durante el temporizador de seguridad de 10 horas. La etapa de potencia del cargador y las funciones de detección de la corriente de carga están totalmente integradas. La función de cargador dispone de bucles de regulación de corriente y tensión de alta precisión, visualización del estado de carga y terminación de carga. La corriente de precarga y el umbral de corriente de terminación se programan mediante una resistencia externa en el bq24040. El valor de la corriente de carga rápida también es programable mediante una resistencia externa.

Funciones
  • La entrada de 5 V funciona desde un puerto USB o un adaptador de CA
  • Salida de potencia única con una precisión de regulación de la tensión de la batería del 1 %
  • Cargador de iones de litio y polímero de litio de 4.2 V
  • Protección de sobretensión de 6.6 V; regulación térmica de 125 C; temporizador de seguridad fijo de 10 horas
  • Disponible en encapsulado SOT-23 pequeño
CI para cargador de batería
BQ21040 — Cargador de baterías de iones de litio y polímero de litio de 1 celda y 0,8 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ21040EVM-777 — Módulo de evaluación de cargador de batería de iones de litio de una sola celda y entrada única de 0,8 A BQ21040

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ21040EVM-777 — Módulo de evaluación de cargador de batería de iones de litio de una sola celda y entrada única de 0,8 A BQ21040
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
* EVM User's guide bq21040 0.8-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger EVM User's Guide 21/03/2016
Certificado BQ21040EVM-777 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos