BQ21088EVM

Información general

Utilice el módulo de evaluación (EVM) BQ21088 para evaluar el dispositivo BQ21088. El dispositivo BQ21088 es un IC integrado de gestión de carga de batería que integra las funciones más comunes para dispositivos portátiles: cargador lineal, salida regulada, restablecimiento manual con temporizador, modo de envío, modo de apagado y ruta de alimentación avanzada. La baja corriente de reposo (IQ) durante el funcionamiento y el apagado permite una máxima duración de la batería. El EVM admite corrientes de carga de hasta 1 A y corrientes SYS de hasta 3 A. Proporciona un MR externo para la evaluación de la funcionalidad del botón pulsador del dispositivo, un circuito de potenciómetro TS para la evaluación de la funcionalidad de TS y un puerto USB2ANY para la funcionalidad de la interfaz I2C. También incluye un regulador de caída baja (LDO) discreto para carriles de subida digitales con puentes para la configuración.

Funciones
  • Cargador de batería lineal de 1 A totalmente configurable
  • Sistema avanzado de ruta de alimentación a la alimentación a través de la batería o el adaptador
  • Modo de apagado y de envío con IQ baja para una larga vida útil
  • Regulación precisa de la tensión de la batería del 0.5 %
  • Temporizadores de activación para pulsador
  • Compatible con fuente de entrada solar y de alta impedancia
CI para cargador de batería
BQ21088 — Cargador de batería lineal de una sola celda I2C, 1A, entrada de 5V, ruta de alimentación, modo de e
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ21088EVM — BQ21088 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ21088EVM — BQ21088 evaluation module
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
* EVM User's guide BQ21088 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29/10/2024
Certificado BQ21088EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 4/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos