BQ24035EVM

Información general

The Texas Instruments bq24035EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24035 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24035 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU207) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24035 data sheet.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5V typically. Charge current is limited to 2A.

Funciones
  • Typical input voltage: 5V.
  • Charge current limit: 2A.
  • Output regulation voltage: 4.2V.
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4V.
CI para cargador de batería
BQ24035 — Cargador de batería independiente de 1 celda y 2 A con ruta de alimentación dinámica, corte de salid
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24035EVM — Módulo de evaluación de bq24035

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24035EVM — Módulo de evaluación de bq24035
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
* EVM User's guide bq2403x (bqTiny-111) 1.5-A Single-Chip LiIon & Li-Pol Charge Mgmt IC EVM (Rev. A) 11/12/2006
Certificado BQ24035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos