BQ24060EVM-001

BQ24060EVM-001

Haga su pedido ahora

Información general

The bq24060EVM is an evaluation tool for the bq24060 linear single-cell Li-Ion charger with thermal regulation and input over-voltage protection. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24060 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7 A.

CI para cargador de batería
BQ24060 — Cargador de batería lineal de iones de litio de 1 celda y 1 A con regulación térmica, 6,5 V OVP, det
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24060EVM-001 — bq24060 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24060EVM-001 — bq24060 Evaluation Module
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
Certificado BQ24060EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos