BQ24070EVM

Información general

The Texas Instruments bq24070EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24070 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5 mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24070 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5 V typically. Charge current is limited to 2 A.

Funciones
  • Typical input voltage: 5 V
  • Charge current limit: 2 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4 V
CI para cargador de batería
BQ24070 — Cargador de batería lineal de iones de litio de 1 celda 2 A, ruta de alimentación, salida regulada a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24070EVM — BQ24070 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24070EVM — BQ24070 Evaluation Module
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
Certificado BQ24070EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos