BQ24071EVM

Información general

The bq24071EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge managementand system power solution for portable applications using the bq24070/1 productfamily. A completly designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 1 A of charging current.

CI para cargador de batería
BQ24071 — Cargador de batería lineal de iones de litio de 1 celda 2 A, ruta de alimentación, salida regulada a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24071EVM — BQ24071 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24071EVM — BQ24071 Evaluation Module
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
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BQ24071EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos