BQ24075EVM

Información general

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 product families. A completely designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications (see the data sheet for correct device) using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.9 A of charging current. This EVM was designed as a stand-alone evaluation module, but it also can be interfaced with the system and host via the connectors and headers.

CI para cargador de batería
BQ24075 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda 1,5 A, ruta de alimentación, 4,2 V VBAT y 5,5 V BQ24075-Q1 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 1,5 A para automoción, ruta de alimentación y BQ24079QW-Q1 — Cargador lineal independiente de 1 celda y 1,5 A para automoción, ruta de alimentación y 4,1 V VBAT
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24075EVM — BQ24075 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24075EVM — BQ24075 Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) PDF | HTML 3/01/2017
Certificado BQ24075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BQ24072EVM — Cargador de batería de iones de litio BQ24072 USB y módulo de evaluación de gestión de rutas de alim BQ24073EVM — Módulo de evaluación de BQ24073 BQ24074EVM — Módulo de evaluación de BQ24074

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos