BQ24078EVM-015

BQ24078EVM-015

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) bq24078 proporciona un método conveniente para evaluar el rendimiento de una solución de gestión de carga y potencia del sistema para aplicaciones portátiles mediante el producto bq24076/8. El cargador está diseñado para suministrar hasta 1.5 A de corriente continua al sistema o cargador para aplicaciones de ion de litio o polímero de litio de una celda utilizando una fuente de alimentación de CC.

Funciones
  • El bq24078 es un circuito integrado de 1.5 A compatible con USB que funciona como cargador de baterías de ion de litio y gestor de ruta de potencia.
  • Entrada nominal de 28 V con protección de sobretensión
  • Administración dinámica de potencia basada en entrada (VIN-DPN) para protección contra fuentes USB deficientes
CI para cargador de batería
BQ24078 — Cargador de batería lineal independiente de 1 celda y 1,5 A, ruta de alimentación y 4,35 V VBAT
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24078EVM-015 — bq24078 1.5A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer Charger Management IC Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24078EVM-015 — bq24078 1.5A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer Charger Management IC Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24076, bq24078 1.5-A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer CM IC EVM 9/10/2017
Certificado BQ24078EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos