BQ24081EVM

Información general

The BQ24081EVM Evaluation Module is designed to for engineering evaluation of the bq24081, which is a highly integrated and flexible Li-Ion linear charge device targeted at space-limited charger applications. The bq24081 offers an integrated power FET and current sensor, high-accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device.

An external resistor sets the magnitude of the charge current. The bq24081 charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal charge timer provides a backup safety for charge termination. The bq24081 automatically restarts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold. The bq24081 automatically enters sleep mode when the input supply is removed. A complete designed and tested charger is presented in the BQ24081EVM.

The BQ24081EVM is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single–cell Li-Ion or Li-Pol applications using a dc power supply. The charger EVM is programmed from the factory to deliver 0.7 A of charging current.

CI para cargador de batería
BQ24081 — Cargador de batería de iones de litio de 1 celda y 1 A con activación de temporizador y detección de BQ24081-Q1 — Cargador de iones de litio y polímero de litio de 1 celda, 1 A y chip único para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24081EVM — 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charger

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24081EVM — 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charger
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
* EVM User's guide bq24081 EVM 1-A Single-Chip Li-Ion and Li-Pol Charge Mgmt IC 6/09/2006
Certificado BQ24081EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos