BQ24090EVM

Información general

The user’s guide for BQ24090EVM describes the bq24090 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

CI para cargador de batería
BQ24090 — Cargador de batería lineal de iones de litio de 1 celda y 1 A con 10kΩ NTC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24090EVM — BQ24090 Single Input, Single Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24090EVM — BQ24090 Single Input, Single Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module Board
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
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . 31/12/2012
* EVM User's guide 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger (Rev. A) 7/06/2010
Certificado BQ24090EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 18/08/2014
Nota sobre la aplicación Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 29/11/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos