BQ24095EVM-005

BQ24095EVM-005

Haga su pedido ahora

Información general

Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module

The bq2409x evaluation module (EVM) allows trial of the BQ2409x Battery Charger Family of integrated circuits. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

Funciones
  • 1% Charge Voltage Accuracy
  • 10% Charge Current Accuracy
  • Pin Selectable USB 100mA and 500mA Maximum Input Current Limit
  • Programmable Termination and Precharge Threshold
  • 6.6V Over-Voltage Protection
  • Input Voltage Dynamic Power Management
  • Fixed 10 Hour Safety Timer
  • OUT Short-Circuit Protection and ISET Short Detection
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24095EVM-005 — bq24095EVM-005 Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Charger Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24095EVM-005 — bq24095EVM-005 Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Charger Evaluation Module
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
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BQ24095EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 18/08/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos