BQ24103AEVM

BQ24103AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Evaluation Module provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the BQ241xx product family. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 2.0 A of continuous output current. The charger is programmed from the factor to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in the User Guide that pertain to the specific BQ241xxEVM (one-, two- or three-cell) to be evaluated. See the BQSWITCHER data sheet (SLUS606) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER device.

CI para cargador de batería
BQ24103A — Cargador de batería reductor síncrono de 1-2 celdas 2 A independiente con FET integrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24103AEVM — BQ24103A Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24103AEVM — BQ24103A Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 29/11/2007
Certificado BQ24103AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos