BQ24103EVM

Información general

The Texas Instruments bq24103EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24103 Li-Ion charge management IC. The bq24103 is a highly integrated battery charge IC utilizing synchronous switch mode power conversion for efficient and comprehensive charge control of a single or two series cell Li-Ion battery. The EVM is a complete bq24103 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM is set up at the factory to charge at 1.33A and a 4.2V (single cell) voltage limit. The output limit can be adjusted to charge a battery pack with two series cells by changing a jumper pin.

The EVM development tool includes a tested evalutation module; a user guide (SLUU200) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24103 data sheet.

The only necessities to use the EVM are a power source (16 max) and the battery to be charged.

Funciones
  • Input voltage: 5V to 16V (one cell) or 9.2V to 16V (two cell)
  • Charge rate: 1.33A
  • Output regulation voltage: 4.2V (factory default) or 8.4V (two cell)
  • Number of series cells: 1 or 2 series (configured with jumper)
CI para cargador de batería
BQ24103 — Cargador de batería buck sincrónico de 1 a 2 celdas, 2 A independiente en encap. WQFN-20
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24103EVM — BQ24103 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24103EVM — BQ24103 Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 29/11/2007
Certificado BQ24103EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos