BQ24123EVM-002

BQ24123EVM-002

Haga su pedido ahora

Información general

The bq24123EVM-002 provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq24123. The charger can deliver up to 2 A of continuous output current and is programmed from the factory to deliver 1.33 A of charging current. The only necessities to use the EVM are a power source (16 V max) and the battery to be charged.

Funciones
  • Input voltage: 5 V to 16 V (one cell) or 9.2 V to 16 V (two cell)
  • Charge rate: 1.33 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V (factory default) or 8.4 V (two cell)
  • Number of series cells: 1 or 2 series (configured with jumper)
CI para cargador de batería
BQ24123 — Cargador de batería reductor síncrono de 1 celda y 2 A independiente con rendimiento EMI mejorado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24123EVM-002 — bq24123 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24123EVM-002 — bq24123 Evaluation Module
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
Certificado BQ24123EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos