BQ24130EVM

Información general

The bq24130EVM is a 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Host-Controlled Battery Charger With IntegratedMOSFETs. The bq24130 is highly integrated host-controlled Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of charge current and voltage. It also provides charge statusmonitoring. The bq24130 automatically enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage. The bq24130 charges one, two or three cell (selected by CELL pin), supporting up to 4A charge current. The bq24130 is available in a 20-pin, 3.5×4.5 mm2 thin QFN package

Funciones
  • Evaluation Module for bq24130
  • Synchronous Switch-Mode Battery Charge, Host-Controlled Charger
  • Integrated 20V N-MOSFETs
  • CELL pin setting up to 12.6V Battery Voltage; 1, 2,or 3-cell with 4.2V/cell
  • Input Operating Range 4.5V–17 V
  • LED Indication for Charge Status
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose—Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available—Easy to Change Setting
CI para cargador de batería
BQ24130 — Cargador de batería reductor de 1-3 celdas para iones de litio y supercondensador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24130EVM — Evaluation Module for BQ24130 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24130EVM — Evaluation Module for BQ24130 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer
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
* EVM User's guide 600kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion/Li-Polymer Host-Controlled Batt Chgr (Rev. B) 5/01/2012
Certificado BQ24130EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos