BQ24133EVM-715-5V

BQ24133EVM-715-5V

Haga su pedido ahora

Información general

The BQ24133EVM-715-5V (-001) assists users in evaluating the bq24133 synchronous battery charger. The bq24133 is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The EVM is also called the HPA715 (-001). This EVM is optimized for a 5V input voltage and charges a single cell 4.2V Li-ion battery. The UG manual includes the bq24133EVM bill of materials, board layout, and schematic.

Funciones
  • Evaluation module for bq24133
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • Input operating range: 4.5 V to 8 V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up
  • Jumpers available; easy-to-change setting
CI para cargador de batería
BQ24133 — Cargador de batería reductor síncrono de 1-3 celdas 2,5 A independiente con ruta de alimentación ext
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24133EVM-715-5V — Evaluation Module for BQ24133 Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charge

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24133EVM-715-5V — Evaluation Module for BQ24133 Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charge
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
* EVM User's guide bq24133 User's Guide 21/12/2010
Certificado BQ24133EVM-715-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos