BQ24166EVM-741

BQ24166EVM-741

Haga su pedido ahora

Información general

The bq24165/166/167 evaluation module is a complete charger module for evaluating a compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24165/166/167 IC integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a chipscale package

Funciones
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
CI para cargador de batería
BQ24166 — Cargador de batería reductor I2C de 1 celda y 2,5 A con entrada doble, ruta de alimentación y sin JE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24166EVM-741 — Bq24166EVM-741 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24166EVM-741 — Bq24166EVM-741 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLUC309.ZIP (279 KB)
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
* EVM User's guide Chipscale-Packaged bq24165/166/167 Evaluation Modules. (Rev. B) 22/06/2012
Certificado BQ24166EVM-741 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos