BQ24232HEVM-608

BQ24232HEVM-608

Haga su pedido ahora

Información general

The bq2423XH evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating compact, linear mode battery charge and power path management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer battery-powered systems used in a wide range of portable applications.

Funciones
  • Adapter input operating range of 4.35 V –6.4 V (230H), 4.35 V –10 V (232H)
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes.
CI para cargador de batería
BQ24232H — Cargador de baterías de litio compatible con USB con ruta de alimentación para baterías de 4,35 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24232HEVM-608 — Complete Charger for Linear Mode Battery Charge and Power Path Management Solution Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24232HEVM-608 — Complete Charger for Linear Mode Battery Charge and Power Path Management Solution Evaluation Module
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
Certificado BQ24232HEVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos