BQ24292IEVM-021

BQ24292IEVM-021

Haga su pedido ahora

Información general

The bq24292iEVM-021 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq24292I

Funciones
  • High Efficiency 4.5A Switch Mode Charger. 92% Charge Efficiency at 2A, 90% at 4A
  • Highest Battery Discharge Efficiency with 12mohm Battery Discharge MOSFET
  • Single Input USB-Compliant/Adapter Charger
  • 3.9V-17V Input Operating Voltage Range
  • USB OTG 5V at 1.3A Synchronous Boost
  • Narrow VDC Power Path Management
  • 1.5MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
  • Autonomous Battery Charging with or without Host Management
CI para cargador de batería
BQ24292I — Cargador USB/adaptador de celda única de 4,5 A controlado por I2C con gestión de ruta de alimentació
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management Evaluation Module
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
* EVM User's guide bq24190/2/2i/3/6 and bq24292i EVM (PWR021) (Rev. C) 28/08/2013
Certificado BQ24292IEVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos